Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EVHS*0_, 3/2 ръчен разпределител за обезвъздушаване на системата, Европа

  • Флуид: сгъстен въздух
  • Работно налягане: 0.1 до 1.0 MPa
  • Ефективно сечение mm 2 (Cv):
    1(P) до 2(A) 21 - 93 (1.18 - 5.22);
    2A до 3(R) 35 - 105 (1.97 - 5.90)
  • Температура на флуида и околната среда: -5 до 60° C
  • Необходима сила за превключване: 7.5kgf (at 1.0 MPa)

Configure your product

 
Дебит
Присъединяване
Coating Colour