Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Линеен йонизатор с отделен контролер - IZT40/41/42

Fast & Efficient static removal wherever you want

  • Възползвайте се от компактния му дизайн - линейните и тип дюза йонизатори могат да се комбинират и управляват с един контролер, към който могат да се свържат до 4 броя едновременно.
  • Безпроблемно управление на състоянието и работата - Оптимизиране на поддръжката чрез показване на аларми и грешки, както и управление на до 4 йонизатора само с един контролер
  • Възползвайте се от IO-Link с SMC - Вашият надежден доставчик за нуждите на автоматизацията
  • Лесна работа и настройка - Разделянето на отделните компоненти позволява отличен достъп до контролера.

И още много

  • IZT40: Стандартно изпълнение / IZT41: AC-тип / IZT42: Двоен-AC-тип
  • Електростатичен потенциал върху обработвания детайл: макс. 25 V
  • Бързо премахване на статичното електричество само за 0,1 s
  • Спестяване на място: височина 37 mm x ширина 30 mm
  • 4 йонизатора могат да бъдат свързани към един контролер
  • Лесно наблюдение на отделните йонизатори
  • Оптимизиране на поддръжката чрез показване на аларми и грешки.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.