Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Модулен електрически 3/2 разпределител, с функция за освобождаване на остатъчното налягане - VP546E/746E

The modular way to set air free

  • Свържете го без проблеми към вашата група за подготовка на сгъстен въздух - Модулен монтаж
  • Предотвратяване на злополуки, причинени от неконтролирани движения - Опционална функция за плавно стартиране.
  • Избягване на падове на налягане - В пътя на пилотния поток е вграден възвратен клапан.

И още много

  • Модулен монтаж
  • Изисква по-малко място за монтаж и по-малко усилия при монтаж благодарение на модулната връзка
  • Комбинация с модулни устройства от сериите AC30D и AC40-D
  • Опционално с функция за плавен старт: За внимателно повишаване на налягането
  • Вграден възвратен клапан за пилотния въздух: компенсиране на спада на налягането на пилотния въздух, причинен от колебанията на налягането от входната страна.
  • Ниска консумация на енергия, тип DC: 0,35 W
  • Степен на защита: IP65.