Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VZ500, 3 Port Solenoid Valve, Body Ported, Base Mounted, Metric

  • This product is being discontinued. For more information, contact SMC.
  • Fluid: Air
  • Operating pressure range: internal pilot type: 1.5~7kgf/cm 2 ;
    external pilot type: main supply pressure: 10 Torr~7kgf/cm 2 ; external pilot pressure: 1.5~7kgf/cm 2
  • Flow capacity: Cv 0.5
  • Coil rated voltage: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  • Response time: 20ms or less

Configure your product

 
Функция
Присъединяване
Опции на тялото
Напрежение
Свързващ кабел
Шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване
Опция
Q