Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

C(D)RB2*W10~40, Въртящо задвижване, тип крило

Въртящите задвижвания с единично или двойно крило от серия CRB2 се предлагат в типоразмери 10, 15, 20, 30 и 40. Изпълнението с единично крило използва специално проектирани уплътнения и стопери, които позволяват на това компактно въртящо задвижване да достига ъгъл на въртене до 270°. За типоразмери от 10 до 30 с модул за настройка на ъгъла на завъртане е възможен директен монтаж. Използваните лагери за радиални натоварвания, заедно с вграденото еластично демпфериране (с изключение на типоразмер 10) правят въртящите задвижвания от серия CRB2 изключителни по своята надежност. Допълнителните опции включват монтажен фланец, странични или аксиални портове и модул за монтаж на датчици.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Стандартна ос
Модул за настройка на ъгъла
Типоразмер
Ъгъл на завъртане, тип крило
Присъединяване
Сензор за положение на буталото
Брой