Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

KFG, Stainless Steel 316 Insert Fittings

Машиностроителите, изискващи високотемпературни или устойчиви на корозия фитинги за приложения, включващи въздух, вода или пара, сега имат решение с пускането на новата гама фитинги от неръждаема стомана на SMC, серия KFG.Първоначално разработени за хранителната, електронната и автомобилната промишленост, където тръбопроводите често са изложени на високи температури, включително вода или пара, обхватът на арматурата KFG може да работи с околна температура на работната течност от -5 до 150 ° C и при работно налягане между -100 kPa до 1MPa.Със своята конструкция от неръждаема стомана 316 и уникална не-гумена връзка за уплътнение, тази гама фитинги без мазнини предлага много високи нива на устойчивост на корозия и може да се използва с множество тръбни материали, включително FEP, PFA, мек и обикновен найлон, полиуретан и полиолефин .Понастоящем се предлагат в половин, прав, ъглов съединител, както и опции за съединяване на тройници, фитингите могат да побират размери на шлаух от 4 мм до 12 мм с резбови връзки с размери от R 1/8 до R 1/2.

Configure your product

 
Модел