Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SGCA, Coolant Valve, Air Operated

С предимствата на увеличената производителност и подобрената ефективност на рязане, високоскоростната обработка сега се превръща в общоприета тенденция в индустрията. Един недостатък на този подход обаче е необходимостта от увеличен поток на охлаждащата течност, изискващ допълнителна консумация на енергия. С богат опит в спестяването на енергия, инженерите за научноизследователска и развойна дейност от SMC, водещите световни експерти по автоматизация, разпознаха този проблем и техният нов сериен клапан за охлаждаща течност SGC, с CE и RoHS акредитация, сега предоставя перфектния отговор.Поради уникалния чистач на SGC, уплътнение за изстискване, канал за грес и конструкция от сух лагер, тестовете вече потвърдиха, че експлоатационният живот на клапана ще надхвърли 5 милиона цикъла. Впечатляващо е, че консумацията на енергия също е намалена с до 92%, а скоростта на потока е подобрена с 20 - 30% в сравнение със съществуващата гама VNC на SMC. Допълнителните конструктивни характеристики включват въвеждането на вграден магнит, който позволява да се монтират автоматични сензори, което ви позволява да потвърдите дали клапанът е отворен или затворен.Предлага се като въздушен или пилотен, текущата серия SGC може да бъде поръчана в три размера на корпуса с коефициенти Kv съответно 5,5, 10,1 и 15,7 и нормално затворени или нормално отворени опции. Предлагат се и три спецификации за диапазона на налягане и четири размера на отворите могат да бъдат избрани или в опциите Rc, G, NPT или NPTF.