Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Дросел с вграден обратен клапан, ниска скорост, универсален - AS*3*1FM

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 10 mm and Ø 1/8" to Ø 3/8"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

 
Типоразмер
Версия
Тип управление
Размер на порта и на шлауха
Опция
Направен по поръчка
Sechskant-Kontermutter