Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SYJ700, 3/2 електромагнитен разпределител, гумени уплътнения

  • Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5