Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VCL20/30/40, 2/2 електромагнитен вентил, директно управление, масло

  • Многофункционална система за омасляване
  • Максимално налягане: 5.0MPa
  • Температура на околната среда: -20 до 60°C (стандартно изпълнение)
    -20 до 100°C (високотемпературно изпълнение)
  • Температура на околната среда: -10 до 60°C (стандартно изпълнение)
    -10 до 100°C (високотемпературно изпълнение)
  • Ниво на утечките на клапана cm&захранване3;/min: 0 (с масло)

Configure your product

 
Series
Тип разпределител
Напрежение на бобината
Електрическо присъединяване
Светъл отвор
Присъединяване
Резба
Insulator Material
Опция
Q