Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VV80*-SD6, Монтажна плоча, ISO 15407-2, серийно предаване на информация, EX600

  • Manifold for series VSR/S8-4 valves (size 01)
  • Conforms to ISO 15407-2
  • 1 to 12 stations as standard (depending on S kit)
  • G port thread is applicable to ISO 1179-1

Configure your product

 
Типоразмер
Станции
Размер на присъединяване A, В
Присъединителна резба
SI-модул
End Plate
SI Unit COM
Number of Input Blocks
Wiring
Опция