Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VXD, 2/2 електромагнитен вентил, пилотно управление, директен монтаж

Нашият актуализиран пилотно управляван двупортов соленоиден клапан, серия VXD, е със 7% по-малък от предишните конвенционални модели. Обновената серия VXD подкрепя нашия ангажимент за разработване на иновации за насърчаване на спестяването на енергия за клиентите; той е не само по-компактен, но използва по-малко енергия. Идеален за приложения с въздух, вода, масло, нагрята вода и високотемпературни масла, вариращи от автомивки до нефтопроводи в технологичните производства, серията VXD се предлага в широка гама от материали за корпуса - алуминий, смола, месинг и неръждаема стомана и предлага опции, устойчиви на озон и ниско съдържание на озон. Спестяванията на труд също могат да се реализират, тъй като версията за сгъстен въздух със смолист корпус предлага вградена опция с фитинги за бърза връзка. Другите функции включват гумен буфер, който намалява нивата на шум при работа на клапана и удължен живот, благодарение на специална конструкция. Той също така има подобрена реакция OFF при работа с течности с висок вискозитет, като масло.

Configure your product

 
Size - Valve Type
Флуид
Body material - Port size - Orifice diameter
Voltage - Electrical entry
Special Voltage
Други опции
EPDM Specification
Bracket/Special Electrical Entry Direction
(Options for EPDM)
Монтажна скоба
Special Electrical Entry Direction
(Options for Bracket)