Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VXF2, 2/2 електромагнитен вентил за ръкавни филтри, пилотно управление

Най-новият ни 2/2 вентил за ръкавни филтри, Серия VXF, може да бъде електромагнитен или въздушно управляем и се предлага с широка гама от размери на отворите от ¾ "до 4", за да е подходящ за пазара на големи отвори и индустрии като желязо и стомана. С директни и фланцови тръбопроводи, серията VXF може да се използва във всяка система или промишлено предприятие от всякакъв мащаб. Двойната диафрагма гарантира висока скорост на реакция. Големите му размери при отваряне водят до големи дебити, а ниското минимално работно налягане позволява ниска консумация на енергия на компресора. Обновената конструкция на серията VXF удължи експлоатационния живот и намали работния шум, като в същото време консумира енергия от само 4,5 W при повечето модели. Предлага се собствен контролер за управление на шест или десет изхода, VXFC, с функция с двоен импулс, която подобрява ефективността на запрашаване на торбичния филтър и е в състояние да прекъсва операциите от външен превключвател.