Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VXS22/23, 2/2 електромагнитен вентил, пилотно управление, пара

На индустриалните заявки за конкурентни цени на електромагнитен клапан с нулево диференциалноо налягане за парни приложения вече е отговорено с пускането на новата ни серия VXS 2 портов електромагнитен клапан.Разработена с мисъл за висока производителност, тази компактна гама леки соленоидни клапани са проектирани да работят без нужда от диференциално налягане.Забележително по-тихи от подобни клапани, благодарение на тяхната специална конструкция и електромагнитен клапан с токоизправител от клас H за променливотоковите соленоиди, серия VXS също използва бутало от пилотен тип за управление на клапана, което осигурява отлично съпротивление. Допълнителните конструктивни характеристики включват използването на формовани огнеустойчиви материали за намотката (в съответствие с UL94V-0), специален FKM материал както за клапана, така и за уплътнението, които намаляват вътрешните утечки до 1,0 cm3 / min или по-малко, и подобрен жизнен цикъл и надеждност на клапана. Новата серия VXS клапани също е съвместима с RoHS и отговаря на указанията за заграждане IP65.

Configure your product

 
Модел
Условен отвор
Електромагнитен разпределител опции
Опция
Присъединяване
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Монтажна скоба