Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZPTHBJ, Vacuum Pad, Vertical Entry, Large Bellows, w/Buffer

  • Вендуза за големи натоварвания с аксиално захранване с вакуум
  • Диаметър на вендузата: ф40, ф50, ф63, ф80, ф100 и ф125 mm
  • Приложима при големи натоварвания
  • Материал: NBR, силикон, уретан, флоурин, EPR
  • Ход на буфера: 25, 50, 75, 100 mm (в зависимост от диаметъра)
  • Диаметър на присъединителната резба: M18 x 1.5, M22 x 1.5