Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Online produktkatalog

Power Clamp Cylinder – CKZ5T

Designed to clamp anywhere

  • Minimise the required space – Just 343 mm of length and 131.2 mm of width (Ø 63)
  • Reduce the moment of intertia in your robot arm – As low as 3.3 kg (Ø 63)
  • Rely on it – Clamping force up to 4000 N.

Flere egenskaber og funktioner

  • Bore sizes (mm): 50, 63
  • Spatter-proof construction
  • 9 types of arm opening angles available: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Turck and P&F proximity sensors available.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.