Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Produktkatalog

VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type

  • Double check block for separated type VQ1000 & VQ2000
  • Max operating pressure: 0.8MPa
  • Min. operating pressure: 0.15MPa
  • Ambient & fluid temp: -5 to 50°C

Konfigurer dit produkt

 
Series
IN Port Size
OUT Port Size
Option