Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

12/13-MGPL-Z, Kompaktzylinder mit Führungseinheit, Reinraumserie, Kugellagerführung

12/13-MGPL-Z, Kompaktzylinder mit Führungseinheit, Reinraumserie, Kugellagerführung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Reinraumserie
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Hub (mm): 10 bis 400
  • Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden

Reinraumserie
Lagerausführung
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl