Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

55-MY1H10, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung, 10 mm Durchmesser, ATEX Kategorie 2 - II 2Gc

55-MY1H10, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Hochpräzisionsführung, 10 mm Durchmesser, ATEX Kategorie 2 - II 2Gc
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Ausführung mit Präzisionsführung
  • Kolbendurchmesser: 10 mm
  • Hub bis 1000 mm
  • Hubeinstelleinheit: 2 Typen lieferbar
  • Möglichkeit für Signalgeber

Hub
  []