Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

90/97, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, Litze (2-adrig)

90/97, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, Litze (2-adrig)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 24VAC/24V DC.
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDJP, CDU.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Modell
Anschlusskabellänge