Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Air Management System – AMS20/30/40/60

Verbessern Sie Ihr Druckluftmanagement

  • Energie sparen und Nachhaltigkeit verbessern – Programmierbare automatische Druckreduzierung und Abschaltzeiten
  • Verbessern Sie Ihre Wartungsmöglichkeiten – Messung und Überwachung von Durchfluss, Druck und Temperatur
  • Digitalisieren Sie Ihre Druckluftanlage – Virtuelle Steuerung der Parameter mit Feldbus oder OPC UA Datenerfassung
  • Geringerer Arbeits- und Verkabelungsaufwand – Kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern und bis zu 10 Remote-Einheiten.

  • Kompatibel mit drahtlosen Systemen
  • IO-Link kompatibel
  • Hohe Sicherheit durch Verschlüsselung
  • Durchfluss bis max. 4000 l/min bei 0,7 MPa
  • Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Modulare Bauweise.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Gehäusegröße
Gewindeart
Anschlussgröße
Betätigungsart
Protokoll
Einheiten
Handhilfsbetätigung