Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

ARM10, Mehrfachanschlussplatte Regler, klein, Einzeleinheit

ARM10, Mehrfachanschlussplatte Regler, klein, Einzeleinheit
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kleiner Anschlussplattenregler, Einzeleinheit
  • EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Umgebungstemperatur: 5~60°C
  • Zubehör: Halterung, Druckmesser, Mutter für Schalttafeleinbau
  • Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Fitting
Zubehörteil
Option
Einheit
Ausgang des digitalen Druckschalters