CH
Profile
Basket
0
Produkte
Produkte
Neuheiten
Neuheiten
Neue Produkte
Produktvorschau
Produktkonzepte
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Zylinder und Linearantriebe
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Schwenkantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Spezialantriebe
Zubehör
Magnetischer Greifer – MHM-X6400
Funktioniert optimal, wo andere aufgeben.
Mehr erfahren
.
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrische Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Miniaturausführungen
Schwenkantriebe
Greifer
Controller/Endstufen mit digitalen I/O-Befehlen
Feldbus-Controller/Endstufen
Motorlose Ausführung
Handling-Portale
Handling Portale
Individuelle Lösungen mit Linien-, Flächen- und Raumportalen für alle Branchen
Mehr erfahren
Wegeventile
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Serielle Schnittstelle
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile mit NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Zubehör - Dämpfer
Ventilinsel – SY3000/5000/7000
Inselparadies für effiziente Networker – Maximale Produktivität, erstklassige Betriebssicherheit
Mehr erfahren
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Air Management System (AMS)
Modulare Wartungseinheiten
Filter
Regler
Druckluftöler
Filter-Regler
Druckverstärker
Manometer
Trockner
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
3D-FRL-Konfigurator
Der neue Konfigurator für modulare Wartungseinheiten – Jetzt komplett in 3D
Jetzt starten
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Zubehör
Energiesparende Drosselrückschlagventile – AS-R & AS-Q
Einfach sparen – Drosselrückschlagventile für die energieeffiziente Zylindersteuerung
Mehr erfahren
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Übersicht Vakuumprodukte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpen
Hochreine Produkte
Industriefilter
Elektro-pneumatischer Stellungsregler
Wasserinstrumentierung
Schrägsitzventil – VXB
Es wird Ihre Erwartungen übertreffen
Mehr erfahren
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Signalgeber
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Sicherheitsgerichtete Produkte
Sicherheitsgerichtete Produkte
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Reinraumprodukte
Reinraumprodukte
Antriebe
Wartungsgeräte
Verbindungselemente und Schläuche
Komponenten zur Mediensteuerung
ATEX-kompatible Produkte
ATEX-kompatible Produkte
Antriebe
Wegeventile (Schutzarten IP65/67)
Wartungsgeräte
Komponenten zur Mediensteuerung
Sensoren und Schalter
AP Tech Reinstgas-Produkte
AP Tech Reinstgas-Produkte
explore
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Lagerhaltige Produkte
Informationen zu Produktumstellungen
search
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Allgemeine Produktinformationen
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
  Lagerhaltige Produkte
  Informationen zu Produktumstellungen
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Lösungen
Lösungen
SMC Expertise Hub
SMC Expertise Hub
Expertenberichte
Branchenlösungen
Branchenlösungen
Analysetechnik
Automobilindustrie
Batterie-Industrie
Mining Industrie
Elektronikindustrie
Lebensmittelindustrie
Life Science
Medizintechnik
Pharmaindustrie
Photovoltaikindustrie
Robotik
Reifen
Verpackungstechnik
Werkzeugmaschinenindustrie
Energieeffizienz
Energieeffizienz
Energieeffiziente Lösungen von SMC
Energy Audits
Industrie 4.0
Industrie 4.0
Industrie 4.0
IO-Link Lösungen
Maschinensicherheit
Maschinensicherheit
Ihr direkter Ansprechpartner
Sicherheit im Fokus - Maschinensicherheit von SMC
SISTEMA Bibliothek
Richtlinien & Normen
FAQ Sicherheitstechnik
Fokusthemen
Fokusthemen
Vakuumlösungen
Fluid Control
Druckluftaufbereitung
Industrielle Instandhaltung
Industrielle Kommunikation
Additive Fertigung
Innovationen
Online-Seminare & Trainings
Online-Seminare & Trainings
Online-Seminare
Trainings
SMC International Training
SMC International Training
More Details
Freigabelisten nach Herstellern
Services
Services
Barcode Scanner
Onlinekurs: Grundlagen Pneumatik
Engineering Tools
Energy Audits
Swiss Technical Center
Online Service / FAQ
Antrag Warenretoure
MWM Schmieranlagen
Vertriebspartner
Vertriebspartner
Unternehmen
Unternehmen
Kontakt
Karriere
Stellenangebote
Ihre Bewerbung
Ansprechpartner
Über SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Historie
Weltweite Adressen
Presse und Events
Pressekontakt
Trainings und Events
Newsletter
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Corporate Social Responsibility
Nachhaltiges CO2-Management
SMC Business Continuity Plan
Produkte
Neuheiten
Neuheiten
Neue Produkte
Produktvorschau
Produktkonzepte
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Pneumatischen Antriebe und Zylinder
Zylinder und Linearantriebe
Führungszylinder und Schlittenantriebe
Greifer und Vereinzeler
Schwenkantriebe
Kolbenstangenlose Antriebe
Spezialantriebe
Zubehör
Magnetischer Greifer – MHM-X6400
Funktioniert optimal, wo andere aufgeben.
Mehr erfahren
.
Elektrische Antriebe / Steuerung
Elektrischen Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Kolbenstangenausführungen
Kompaktschlitten
Miniaturausführungen
Schwenkantriebe
Greifer
Controller/Endstufen mit digitalen I/O-Befehlen
Feldbus-Controller/Endstufen
Motorlose Ausführung
Handling-Portale
Handling Portale
Individuelle Lösungen mit Linien-, Flächen- und Raumportalen für alle Branchen
Mehr erfahren
Wegeventile
Wegeventile
4/2-, 4/3-, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-Wege-Magnetventile, pilotgesteuert
3/2-, 4/2-, 5/2-Wege-Magnetventile, direktbetätigt
Sicherheitsbauteile nach Maschinenrichtlinie (ISO 13849-1)
Serielle Schnittstelle
Pneumatisch betätigte Ventile
Mechanisch betätigte Ventile / Handventile
Magnetventile mit NAMUR-Schnittstelle: 3/2-, 5/2-Wege / hygienische Anwendungen
Zubehör - Dämpfer
Ventilinsel – SY3000/5000/7000
Inselparadies für effiziente Networker – Maximale Produktivität, erstklassige Betriebssicherheit
Mehr erfahren
Druckluftaufbereitung
Druckluftaufbereitung
Air Management System (AMS)
Modulare Wartungseinheiten
Filter
Regler
Druckluftöler
Filter-Regler
Druckverstärker
Manometer
Trockner
Automatisches Kondensatablassventil
Dämpfer und Filterschalldämpfer
Druckluft-Blaspistole und Düse
3D-FRL-Konfigurator
Der neue Konfigurator für modulare Wartungseinheiten – Jetzt komplett in 3D
Jetzt starten
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Verbindungselemente
Durchflussregler
Schläuche
Mehrfachkupplungen und Verteiler
Schnell-Koppler
Rückschlagventile
Zubehör
Energiesparende Drosselrückschlagventile – AS-R & AS-Q
Einfach sparen – Drosselrückschlagventile für die energieeffiziente Zylindersteuerung
Mehr erfahren
Vakuum-Produkte
Vakuum-Produkte
Übersicht Vakuumprodukte
Saugnäpfe
Vakuumerzeuger
Vakuumfilter
Vakuumschalter
Vakuumregler
Vakuumsicherungsventil
Vakuum-Greifereinheit für kollaborative Roboter
Sonstiges Vakuum-Zubehör
Komponenten zur Mediensteuerung
Komponenten zur Mediensteuerung
Prozessventile
Prozesspumpen
Hochreine Produkte
Industriefilter
Elektro-pneumatischer Stellungsregler
Wasserinstrumentierung
Schrägsitzventil – VXB
Es wird Ihre Erwartungen übertreffen
Mehr erfahren
Sensoren und Schalter
Sensoren und Schalter
Drucksensoren
Vakuumsensoren
Durchflusssensoren
Signalgeber
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Elektrostatische Entladung / Ionisierer
Ionisierer, Stabausführung
Ionisierer, Düsenausführung
Ionisierer, Pistolenausführung
Ionisierer, Gebläseausführung
Elektrostatische Reinigungsbox
Sensoren
Verbindungselemente und Schläuche
Temperaturregelung
Temperaturregelung
Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien
Kühl- und Temperiergeräte (Temperierbad)
Kühl- und Temperiergeräte für Chemikalien
Thermo-Trockner mit temperaturgeregeltem Luftausgang
Sicherheitsgerichtete Produkte
Hochvakuum-Produkte
Hochvakuum-Produkte
Winkel- und Axialventile
Schlitzventile
Sanftes Belüften
Magnetventile
Reinraumprodukte
Reinraumprodukte
Antriebe
Wartungsgeräte
Verbindungselemente und Schläuche
Komponenten zur Mediensteuerung
ATEX-kompatible Produkte
ATEX-kompatible Produkte
Antriebe
Wegeventile (Schutzarten IP65/67)
Wartungsgeräte
Komponenten zur Mediensteuerung
Sensoren und Schalter
AP Tech Reinstgas-Produkte
explore
Produkthighlights
J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
Lagerhaltige Produkte
Informationen zu Produktumstellungen
search
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Allgemeine Produktinformationen
  Produkthighlights
  J-Produkte: Gewicht und Platz sparen
  Lagerhaltige Produkte
  Informationen zu Produktumstellungen
Produkt nach Funktion suchen
Engineering Tools
SMC eShop
Lösungen
SMC Expertise Hub
Expertenberichte
Branchenlösungen
Analysetechnik
Automobilindustrie
Batterie-Industrie
Mining Industrie
Elektronikindustrie
Lebensmittelindustrie
Life Science
Medizintechnik
Pharmaindustrie
Photovoltaikindustrie
Robotik
Reifen
Verpackungstechnik
Werkzeugmaschinenindustrie
More Details
Freigabelisten nach Herstellern
Energieeffizienz
Energieeffiziente Lösungen von SMC
Energy Audits
Industrie 4.0
Industrie 4.0
IO-Link Lösungen
Maschinensicherheit
Ihr direkter Ansprechpartner
Sicherheit im Fokus - Maschinensicherheit von SMC
SISTEMA Bibliothek
Richtlinien & Normen
FAQ Sicherheitstechnik
Fokusthemen
Vakuumlösungen
Fluid Control
Druckluftaufbereitung
Industrielle Instandhaltung
Industrielle Kommunikation
Additive Fertigung
Innovationen
Online-Seminare & Trainings
Online-Seminare
Trainings
SMC International Training
Services
Barcode Scanner
Onlinekurs: Grundlagen Pneumatik
Engineering Tools
Energy Audits
Swiss Technical Center
Online Service / FAQ
Antrag Warenretoure
MWM Schmieranlagen
Vertriebspartner
Unternehmen
Unternehmen
Kontakt
Karriere
Stellenangebote
Ihre Bewerbung
Ansprechpartner
Über SMC
Über SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Historie
Weltweite Adressen
Presse und Events
Vertriebspartner
Pressekontakt
Trainings und Events
Newsletter
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Corporate Social Responsibility
Nachhaltiges CO2-Management
SMC Business Continuity Plan
Quicklinks
Kontakt
Weltweite Adressen
Trainings und Events
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Europe
Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
×
×
Keine Einträge ausgewählt
×
Bitte wählen Sie mindestens ein Produkt aus
Warenkorb
×
Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung
Scan
In den Warenkorb
Barcode Scanner
×
Mein Konto
×
Warenkorb
Favoriten
Meine Online-Projektbücher
Mein Profil
Home
Produkte
...
_any_~cfg
Hochleistungsfähiger Antrieb mit batterielosem Absolut-Encoder – LEFS#G online kaufen | SMC Switzerland
<ul><li>Gehäusegröße: 16, 25, 32 und 40 mm</li><li>Hub: 50 bis 1200 mm</li><li>Beschleunigung: bis zu 10.000 mm/s<sup>2</sup></li><li>Geschwindigkeit: bis zu 1500 mm/s</li><li>Schrittmotor-Typ.</li></ul>
Home
Produkte
...
Elektrische Antriebe / Steuerung
Schlittenausführungen
Schlittenausführung, Kugelumlaufspindelantrieb, Schrittmotor
LEF
Hochleistungsfähiger Antrieb mit batterielosem Absolut-Encoder – LEFS#G
Elektrische Antriebe / Steuerung
Produktkatalog
Hochleistungsfähiger Antrieb mit batterielosem Absolut-Encoder – LEFS#G
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
Gehäusegröße: 16, 25, 32 und 40 mm
Hub: 50 bis 1200 mm
Beschleunigung: bis zu 10.000 mm/s
2
Geschwindigkeit: bis zu 1500 mm/s
Schrittmotor-Typ.
Dokumente
Produktkatalog
Technische Dokumentation
Anfrage senden
Sie können das Video herunterladen.
hier herunterladen
Konfiguration
Verfügbarkeit: Bitte anfragen.
Lagerhaltige Produkte anzeigen
oder
Anfrage an SMC senden
Weiterführende HIlfestellung
Nicht lagerhaltig
Verfügbarkeit:
Lagerhaltig
Preis (Liste):
Preis (Netto):
Liefertermin (Standard):
Ursprungsland:
Zolltarif-Nr.:
Menge:
Warenkorb aktualisieren
Genauigkeit
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
H (Präzisionsausführung)
Größe
-- Wählen Sie eine Option --
16
25
32
40
Motor-Einbaulage
-- Wählen Sie eine Option --
axial
R (rechte Seite parallel)
L (linke Seite parallel)
Motor
-- Wählen Sie eine Option --
G (Hohe Leistung, Batterieloser AbsolutEncoder)
Steigung
-- Wählen Sie eine Option --
A (Baugröße 25: 12 mm, Baugröße 32: 16 mm, Baugröße 40: 20 mm)
B (Baugröße 25: 6 mm, Baugröße 32: 8 mm, Baugröße 40: 10 mm)
H (Baugröße 25: 20 mm, Baugröße 32: 24 mm, Baugröße 40: 30 mm)
Hub
-- Wählen Sie eine Option --
50mm
100mm
150mm
200mm
250mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm
650mm
700mm
750mm
800mm
850mm
900mm
950mm
1000mm
1100mm
1200mm
Motoroption
-- Wählen Sie eine Option --
ohne Option
B (mit Bremse)
Signalgebermontage
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
C (Vorhanden, inkl. 1 Befestigungselement)
Schutzband-Niederhalter
-- Wählen Sie eine Option --
mit
N (laufrollengeführt, fettfrei)
Passbohrung
-- Wählen Sie eine Option --
Gehäuse B unten
K (Gehäuse unten 2 Positionen)
Antriebskabel-Ausführung
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
R1 (1.5m)
R3 (3m)
R5 (5m)
R8 (8m)
RA (10m)
RB (15m)
RC (20m)
Steuerung
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
CEH (EtherCAT®)
C9H (EtherNet/IP™)
CPH (PROFINET)
C5H [Paralleleingang (NPN)]
C6H [Paralleleingang (PNP)]
Montage
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
7 (Schraubenmontage)
8 (DIN-Schiene)
Kommunikationsstecker, I/O-Kabel
-- Wählen Sie eine Option --
Keine
1 (I/O-Kabel, 1.5m)
3 (I/O-Kabel, 3m)
5 (I/O-Kabel, 5m)
S (Gerader Kommunikationsstecker)
T (T-Verzweigungs-Kommunikationsstecker)
$configurationSummary
$projectInformation
3D-Vorschau
Download CAD
Download Technisches Datenblatt
Technische Spezifikationen
Bitte speichern Sie den PDF-Report und kontaktieren Sie SMC für ein Angebot und/oder weitere Informationen.
Konfigurationsübersicht
Projektinformationen
Projektbeschreibung
Beschreibung
Kontakt (Konstrukteur)
*
Pflichtfelder
Name *
nicht gültig
Firma *
nicht gültig
E-Mail
nicht gültig
Adresse
Telefon
Ort
Fax
PLZ
Als Standard festlegen
Kontakt Kunde
*
Pflichtfelder
**
Nur bei unterschiedlichen Personen ausfüllen
Name *
nicht gültig
Firma
E-Mail
nicht gültig
Adresse
Telefon
Ort
Fax
PLZ
Kontakt laden
Kontakt speichern
PDF-Report erstellen
Projekt speichern
Weitere Produkte
D-M9*, elektronische Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang
Konfigurieren
D-M9*W, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang, 2-farbige Anzeige
Konfigurieren
High-Performance Controller – JXC5H/6H
Konfigurieren
Schrittmotor Controller - JXCEH/9H/PH
Konfigurieren
Optionen für Kolbenstangenende
Kolbenstangenende modifizieren / weitere Bestelloptionen auswählen