Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LEJS, Elektrischer Antriebe/Ausführung mit hoher Steifigkeit und Kugelumlaufspindeltrieb

LEJS, Elektrischer Antriebe/Ausführung mit hoher Steifigkeit und Kugelumlaufspindeltrieb
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Hohe Präzision und Steifigkeit dank einer doppelten Linearführung, die exzentrische Lasten aufnehmen und Abweichungen verringern kann.
  • Kompakt mit niedrigem Gehäusequerschnitt und Lastschwerpunkt:Das Werkstück stößt nicht an den Motor, denn der Schlitten ist höher als der Motor.
  • Kugelumlaufspindel LEJS
  • Max. Nutzlast: 85 kg (horizontal)
  • Max. Hub: 1.500 mm
  • Max. Geschwindigkeit: 1.200 mm/s

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Keine Ergebnisse für Ihre Suche gefunden
Genauigkeit
Größe
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge