Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LEPY, Miniaturausführung mit Kolbenstange

LEPY, Miniaturausführung mit Kolbenstange
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Baugröße: 6 und 10 mm.
  • Hub: 25, 50 und 75 mm.
  • Schrittmotoren.
  • Einstellbare Geschwindigkeit und Position.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Größe
Motor
Spindelsteigung
Hub
Einbaurichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge
Protokoll
Option
Controller-Montage
Option