Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LEY-X5, Elektrischer Zylinder, Staub- und Strahlwasserschutz (IP65)

LEY-X5, Elektrischer Zylinder, Staub- und Strahlwasserschutz (IP65)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Staub- und Strahlwasserschutz (IP65).
  • Einfache Einstellung, Handhabung und Installation.
  • 2 Motortypen sind erhältlich.
  • 2 Kolbendurchmesser 25 und 32 mm.
  • Montagearten.

Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motor
Kolbenstangengewinde
Montage
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge
Protokoll
Option
Controller-Montage
Option