Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Druckluftzylinder - MB-Z

Mehr Optionen, weniger Gewicht

  • Verringerung der Einbauabmessungen – Gewichtsreduzierung durch Änderung der Form von Zylinderkopf und Zylinderdeckel
  • Mehr Flexibilität bei der Montage – Verschiedene Befestigungsoptionen
  • Passen Sie es an Ihre Anwendung an – Eine breite Palette von Varianten ist verfügbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Hübe bis 2700 mm
  • Dämpfscheibe oder pneumatische Dämpfung
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Version mit hoher Lebensdauer für staubige Umgebungen erhältlich.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
Faltenbalg
Dämpfung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl