<ul><li>Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisionskugelführung.</li><li>Bis zu 17 % reduziertes Gewicht</li><li>Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</li><li>Hub (mm): 10 bis 400</li><li>Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut.</li><li>Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.</li></ul>
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.
Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.