Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

MHCM2, Pneumatischer Winkel-Greifer, Kompaktausführung

MHCM2, Pneumatischer Winkel-Greifer, Kompaktausführung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Winkelausführung, kompakt, pneumatischer Greifer
  • kleinste Größe und Gewicht in der Serie MHC
  • Gehäusebreite: 10 mm
  • Zylinder-Ø: 7 mm
  • Fingermaterial: rostfreier Stahl
  • Wirkungsweise: einfachwirkend, drucklos geöffnet

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!