Hubeinstelleinheit
-- Wählen Sie eine Option --
A (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Anschlagbolzen)
A6A (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen)
A7A (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen)
AA6 (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A6 (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A7A6 (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
AA7 (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6A7 (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A7 (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
AL (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für
geringe Lasten + Anschlagbolzen)
A6L (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen)
A7L (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen)
AL6 (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A6L6 (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A7L6 (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
AL7 (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6L7 (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A7L7 (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
AH (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für
schwere Lasten + Anschlagbolzen)
A6H (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen)
A7H (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen)
AH6 (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A6H6 (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A7H6 (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
AH7 (links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6H7 (links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A7H7 (links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
Signalgeber
-- Wählen Sie eine Option --
ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Horizontal
M9BV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Vertikal
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal
M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Horizontal
M9NV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Vertikal
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal
M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Horizontal
M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Vertikal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal
M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal
A90--Reedschalter, AC-Spannung, Horizontal
A90V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, Vertikal
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, Horizontal
A93V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, Vertikal
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, Horizontal
A96V--Reedschalter, DC-Spannung, LED, Vertikal
Z73--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, 2-Draht, LED
Z76--Reedschalter, DC-Spannung, 3-Draht, LED
Z80--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, 2-Draht 0.5 M