Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

NEUE KQ2

  • Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
  • Verwendbarer Schlauch-Ø von 2 bis 16 mm
  • Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
  • Mediumtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
  • 2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

Kategorien

Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden