Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SYJ5000, 4/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion

SYJ5000, 4/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, Flanschversion und Rohrversion
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
  • mm²: Rohrversion 3 - 3,6;
    Flanschversion 4,5
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50 °C

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion
Anschluss
Entlüftung
Gemeinsam
Spannung
Anschlusskabel
Kabellänge
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option