Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQC1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

VQC1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1.0MPa)
  • mm²: Metalldichtung 3,2; Gummidichtung 4,5
  • Spulen-Nennspannung: 24 VDC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 0.4W:
    Metalldichtung 20 oder schneller; Gummidichtung 25 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Konfiguration
Dichtung
Funktion
Spulenspannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung