Schnelle und einfache Kommunikation - Gleichzeitige Steuerung und Überwachung von bis zu 16 Ejektoren über PROFINET
Reduzieren Sie Ihre Energie- und Produktionskosten - Energiesparfunktion, einfache und schnelle Wartung der Filterelemente, minimiertes Unterbrechungsrisiko
Zuverlässig und langlebig - IP65-Schutzart für herausfordernde Einsatzumgebungen
Zusätzliche Sicherheit - N.O.-Versorgungsventil hält das Vakuum aufrecht, auch bei einer Unterbrechung der Stromversorgung.
Düsengrößen: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
Saugvolumenstrom von bis zu 74 l/min bei einem Vakuum von -89 kPa
Entlüftungsausführung: Entlüftungsanschluss, Entlüftung mit Hochleistungs-Schalldämpfer
Einfacher Austausch des Filterelements.
Die Mehrfachanschlussplatte der Vakuumeinheit ZKJ kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Kontaktieren Sie unsere Experten" auf der rechten Seite. Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfiguration Ihrer Vakuumeinheit.
Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.
Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
ZKJ – Vakuumerzeuger für Feldbussystem online kaufen | SMC Switzerland
<ul><li>Saugvolumenstrom von bis zu 74 l/min bei einem Vakuum von -89 kPa</li><li>Düsengrößen: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5</li><li>Verhindert das Herabfallen von Werkstücken bei Ausfällen oder Abschaltungen der Stromversorgung</li><li>Entlüftungsausführung: Entlüftungsanschluss, Entlüftung mit Hochleistungs-Schalldämpfer</li><li>Einfacher Austausch des Filterelements</li><li>Schutzart IP65.</li></ul>
Schritt 2: Konfiguration
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.