Rubix Switzerland AG - ein Zusammenschluss von Montalpina und C.Plüss
Zwei traditionsreiche Unternehmen mit jeweils über 100 Jahren Erfahrung in der technischen Industrie haben sich zu einer neuen, innovativen Einheit verschmolzen. Die Fusion von C.Plüss+CO.AG und Montalpina AG zu Rubix Switzerland AG im 2024, markiert einen Meilenstein in der Geschichte beider Firmen und verspricht spannende neue Entwicklungen für die Zukunft.
Durch die gebündelte Expertise und Ressourcen beider Unternehmen sowie der Zugehörigkeit zur Rubix GmbH, dem europaweit grössten technischen Händler, wird die neue Einheit in der Lage sein, noch effizienter und kreativer auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen.
Immer in Ihrer Nähe für schnelle und zuverlässige Beratung und Service:
Durch unsere verschiedenen Standorte in Kriens, Uster und Yverdon, können wir Kunden in allen Regionen der Schweiz erreichen und bedienen. Neben den lokalen Standorten vor Ort befindet sich unser Hauptsitz in Kriens mit unserem Verkaufsshop.
In unserem Verkaufsshop können Sie Neu- und Ersatzteile, Werkzeuge und Verbrauchsgüter erwerben oder abholen. Der Shop ist verkehrstechnisch hervorragend angebunden, direkt an der Autobahn A2, 50 m entfernt vom Autobahnzubringer Luzern-Horw. Kostenfreie Parkplätze für PKW und LKW stehen zur Verfügung.
Die Rubix Switzerland AG beschäftigt 40 Mitarbeiter und bildet Lernende in den Bereichen KV und Logistik aus. Auf einer Lagerfläche von 3000 m2 hält das Unternehmen über 50’000 Artikel zur sofortigen Lieferung vor. Rubix Switzerland ist nach ISO 9001/14001/45001 zertifiziert.
Rubix ist Europas grösster Lieferant industrieller Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsprodukten sowie technischer Dienstleistungen und Services.