Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de acero inoxidable - CG5-S & CJ5-S

Rendimiento impecable

  • Para uso en industria alimentaria, de bebidas y médica – Aditivos no tóxicos
  • Evita que entre agua en el cilindro – Rascador especial
  • Prolonga la vida útil del producto: el cilindro se puede desmontar para cambiar las juntas.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 10 ~ 100
  • Carreras hasta 400 mm
  • Dos tipos de material de sellado, NBR o FKM, para adaptarse a cada aplicación
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX
  • 5 tipos diferentes de montaje.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Imán
Montaje
Modelo
Diámetro
Rosca
Material de la junta
Carrera
  []
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número