Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Ventosa de uso general, tipo profundo

Evita el deslizamiento de tus piezas

  • Evita que las piezas resbalen – Gran fuerza de sujeción lateral gracias a los nervios antideslizantes; hasta 224 N
  • Para su uso con una amplia variedad de tipos de piezas – Adaptación a pequeños radios de curvatura; tan pequeños como 14 mm
  • Prolonga la vida útil de la ventosa – El material FS61 asegura una alta resistencia al desgaste
  • Evita el mal funcionamiento de la instalación – Ventosa moldeada con el inserto del adaptador para impedir que la ventosa se salga

Y mucho más

  • Tamaños: de Ø 10 a Ø 100
  • Material disponible:
    • NBR (caucho nitrílico)
    • Silicona
    • Poliuretano
    • FKM (caucho fluorinado)
    • NBR conductivo
    • Silicona conductiva
    • FS61 (caucho fluorinado)
  • Rango de temperatura de trabajo:
    • NBR: 0 a 120 ºC
    • FS61 (resistente a la abrasión): 0 a 200 ºC
    • Silicona: -30 a 200 ºC
    • Poliuretano: 0 a 60 ºC
    • Caucho fluorinado: 0 a 250 ºC
    • Caucho conductivo: 0 a 100 ºC
    • Silicona conductiva: -10 a 200 ºC

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros