Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

LPV, Válvula pinch

  • Válvula pinch
  • Fluido aplicable: gas y líquido aplicable al tubo
  • Tamaño de tubo: ø 3 a ø 6 mm
  • Rango de presión de trabajo: 0 a 0.2 MPa
  • Consumo de energía: 2 W
  • 2 patrones de montaje: montaje en panel o montaje directo
  • Tipo de válvula: N.C. o N.A.

Configure your product

 
Tipo de válvula
Tensión
Entrada eléctrica
LED
Tamaño del tubo
Longitud de cable