Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula (todos los tipos)

Válvula (todos los tipos)
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: -100kPa a 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (factor Cv):
    P a A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    A/B a EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • Tensión nominal de bobina: 3, 5, 6, 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta (ms) a 0.5MPa sin LED indicador/
    supresor de picos de tensión: 62 o menos
  • Temp. ambiente y de fluido: máx. 50°C

Categorías