Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Ventil (všechna provedení)

Ventil (všechna provedení)
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: -100kPa až 0.7 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv faktor (průtok)):
    P až A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
    A/B až EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms) 0.5MPa bez LED signalizace/
    zhášecího obvodu: 62 a méně
  • teplota média a okolí: max. 50°C

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.