Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Ventil (alla typer)

Ventil (alla typer)
      
  • Media: Luft
  •   
  • Arbetstryck: -100 kPa till 0,7 MPa
  •   
  • Effektiv genomloppsarea mm²(Cv faktor):
    P till A/B 26,17-59,21 (1,45-3,29);
    A/B till EA/EB 16,23-64,12 ( 0,90-3,56)
  •   
  • Spänning: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  •   
  • Responstid (ms) 0,5 MPa utan lysdiod /
    transientskydd: 62 eller mindre
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: maximum 50 °C
  •   

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria