Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Carrera larga con ranura de fijación del detector magnético

  • Cilindro compacto: Carrera larga Doble efecto con vástago simple.
  • Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 125 a 300
  • Rosca de conexión: Rc, NPT or G
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.