Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

C85

C85
La serie C85 cumple la ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros de 8 mm a 25 mm con carreras estándar que oscilan entre 10 mm y 300 mm. El diseño único de la junta rascadora evita la entrada de polvo y la efectividad del sellado es tal que la serie C85 es apropiada para su uso en ambientes extremadamente polvorientos. Con los embalajes contra el deterioro y las juntas de extremo, la serie C85 ofrece una duración de vida excepcional.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos