Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago, husillo a bolas (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje

  • Desarrollado específicamente para aplicaciones en entornos exigentes
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Servomotor AC. Hasta 1200 mm/s de velocidad, 5000 mm/s² de aceleración
  • Versátil – Puedes seleccionar el motor y la posición de montaje. Modelo de alta precisión. Trabaja horizontal o verticalmente. Múltiples accesorios para las distintas variaciones de montaje
  • Para aplicaciones de uso higiénico, incluso en condiciones de lavado extremas – Grado de protección IP69K, resistente a chorros de agua a alta presión y altas temperaturas.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 63, 100
  • Carrera: 30 a 1000 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 1200/200 kg.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector