Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Mesa de precisión - LAT3

  • Carrera de 50 mm máximo añadida.
  • Peso máximo de carga duplicado hasta 1 kg.
  • Compatible con comunicación en serie Modbus.
  • Sensor de desplazamiento con resolución de 1.5 µm, 5 µm y 30 µm estándar en la mesa eléctrica de precisión con 50 mm de carrera.
  • Fácil programación (ajuste de funcionamiento) mediante método de entrada del tiempo de ciclo.
  • 3 en 1 -> 3 funciones (transporte, empuje y medición) en 1 única unidad.