Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LAT3, pohon s pohyblivou cívkou

  • max. zdvih 50 mm.
  • max. zátěž zvýšena na 1 kg.
  • kompatibilní s Modbus sériovým protokolem.
  • standardně 5 µm přesnost snímače polohovy u motoru se zdvihem 50 mm.
  • jednoduché programování: (provozní nastavení) metodou Cycle Time Entry.
  • 3 funkce spojené v 1: polohování, tlačení a měření.