Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de cuerpo redondo - CG1-Z

Tu socio más versátil

  • Reduce tus labores de mantenimiento – Diseño de perfil limpio para que no se acumulen partículas extrañas
  • Adáptalo fácilmente a los requisitos de tu aplicación – Amplia gama de variaciones disponibles
  • Flexibilidad de diseño y montaje – Posibilidad de seleccionar vástago macho y hembra, así como varias opciones de fijaciones de montaje.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 20 a 100
  • Carreras hasta 1500 mm
  • Amortiguación elástica o neumática
  • Variantes disponibles para entornos especiales: ATEX, fabricación de baterías recargables, sala limpia
  • Posibilidad de montaje de detector magnético.

  • Este producto ha sido sustituido por la serie CG1-Z1. Detalles de la actualización aquí.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Montaje
Tipo
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Carrera B-A (valor máximo para B: 1500 mm)
  []
Extremo de vástago
Opción
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número