Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Okrągłe siłowniki pneumatyczne - CG1-Z

Twój najbardziej wszechstronny partner

  • Zredukuj prace konserwacyjne – czysty projekt profilu bez gromadzenia się ciał obcych
  • Łatwo dostosuj go do wymagań aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów
  • Uzyskaj elastyczność projektowania i montażu – można wybrać końcówki tłoczyska z gwintów wewnętrznym lub zewnętrznym a także różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

  • Wielkości tłoka (mm): 20 ~ 100
  • Skoki do 1500 mm
  • Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii, pomieszczenia czyste
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

  • Produkt zastapiony przez serie CG1-Z1. Wiecej informacji.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór