Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Controlador de motor paso a paso - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 | SMC España

Catálogo

Controlador de motor paso a paso - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1

Controlador de motor paso a paso - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Compatible con EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link e IO-Link
  • Función STO disponible en las versiones de IO-Link y EtherCAT
  • Actuadores compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Conexión doble de comunicación IN/OUT (no para JXCL1. Para JXCD1, el cableado de transición se puede utilizar con un conector de derivación)
  • Dos tipos de comandos de funcionamiento: funcionamiento definido por nº de posiciones y funcionamiento definido por datos numéricos.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
 
Tipo de controlador
Montaje del controlador
Conector enchufable de comunicación
Tipo de Actuador
Precisión de la mesa
Diámetro
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Paso
Opciones de dedo
Modelo de motor
Par máx. de giro (Nm)
Modelo de husillo (Para LEPY, LEPS)
Carrera
Ángulo de rotación

Productos relacionados