Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

JXCE1/EH/91/9H/P1/PH/D1/L1/M1

Szélesebb körű irányítás

  • Könnyítsen a hálózatán – Csak egy egység egy elektromos működtetőelem hálózaton keresztüli közvetlen működtetéséhez
  • Gyorsabb és könnyebb indítás – Újraindítás az utolsó pozícióból nagy teljesítményű típus
  • Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Az Ön egyetlen beszállítója az Ön automatizálási igényeihez
  • Pénz, idő és munkaerő megtakarítása – C.

És még sok más

Szabványos vezérlő JXC#1:
  • Műveleti parancs típusok: lépésszám, numerikus adatok
  • Kettős kommunikációs port IN/OUT (nem a JXCL1 esetében)
  • Kompatibilis enkóderek: abszolút, inkrementális
  • Kommunikációs protokollok: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Kompatibilis munkahengerek: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
Nagy teljesítményű vezérlő JXC#H:
  • Nagy sebesség, nagy gyorsulás
  • Kompatibilis enkóderek: abszolút, inkrementálisl
  • Kommunikációs protokollok: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Kompatibilis munkahengerek: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához